เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 100 to 300 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications
Lutron Electronics

Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 100 to 300 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

The Sivoia® QS Motorized Roller 100, 150, and 300 Series Shades create the perfect light for any space or activity with an offering of sheer, dim-out, and blackout fabrics. Choose a sheer to maintain view while diffusing UV rays that may damage furnishings. Dim-out fabrics provide privacy while blackout fabrics are 100% opaque to eliminate all daylight. Roller 100, Roller 150, and Roller 300 all utilize two-piece brackets for ceiling, wall, and jamb mounting options. The minimum bracket-to-bracket width for these rollers is 24 inches, and the maximum bracket-to-bracket width can be either 10 feet (Roller 100, Roller 150) or 15 feet (Roller 300). All three operate at less than 38 dBA at 3 feet, and can operate up to 100 square feet of fabric (Roller 100), up to 150 square feet of fabric (Roller 150), or up to 300 square feet of fabric (Roller 300).

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Mount Type Inside | Outside | Pocket
    Fabric Options Sheer | Blackout | Privacy | Solar | Thermal
    Fabric Drop Regular | Reverse
    Bracket Options Wall | Ceiling | Jamb/Recess | Fascia Squared | Fascia Rounded | Dual Mount | Coupled
    Operation Powered
    Maximum Size per Drive 100 ft² | 150 ft² | 300 ft²

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-roller-100-150-300
  • Product familyShades
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sivoia® QS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2010-12-22
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoller Window Shades
  • OmniClass Number23-17 21 13 17 13
  • OmniClass TitleRoller Shades

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (26)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (8)