เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lutron Roller Shade Pockets
Lutron Roller Shade Pockets
    Lutron Electronics

    Lutron Roller Shade Pockets

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้า
    • Height 5.0"
      Width 4.75"
      Primary Material Extruded Aluminum
      Color White | Bronze | Silver | Black | Custom
      Length
      Up to 180"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-roller-pocket
    • Product familyShades
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sivoia® QS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoller Window Shades
    • OmniClass Number23-17 21 13 11 15
    • OmniClass TitleWindow Blind Components
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (26)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (8)