เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing
Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing
Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing
Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing
    Lutron Electronics

    Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing

    Lutron Maestro RF 0–10 V Sensor Dimmers /RF Sensor Switches are lighting controls with passive infrared sensors that automatically control the lights in an area. These sensors detect heat from occupants moving within an area to determine when the space is occupied. Features Lutron Clear Connect RF technology, which enables wireless communication with Radio Powr Savr sensors and Pico remote controls for light control and general switched loads. These products are also compatible with the Vive hub which enables a simple setup process using a standard web browser on any Wi-Fi enabled phone, tablet or computer. It also enables control and monitoring of all Vive devices. The Vive hub can be added at any time, however system reprogramming will be required.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-vive-mrf2s-8sx
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vive by Lutron
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.69
    • กว้าง (นิ้ว)2.94
    • ความลึก (นิ้ว)1.56
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - อุปกรณ์ตรวจจับ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา