เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vive PowPak Fixture Controls
Vive PowPak Fixture Controls
    Lutron Electronics

    Vive PowPak Fixture Controls

    The PowPak wireless fixture control is a radio-frequency (RF) device that controls either the Lutron EcoSystem or 0 –10 Velectronic fluorescent ballasts and LED drivers (depending on model). This is based on RF input from Pico remote controls, Radio Powr Savr wireless sensors, or wired inputs from the PowPak fixture sensor. The control module mounts to a fixture or a U.S.-style junction box. Communication with RF input devices is accomplished using Lutron Clear Connect RF Technology. See Applications and Selecting the Right Control for more details on selecting the appropriate controls for your application. The PowPak fixture sensor (optional) mounts to the ceiling or to a fixture and measures light in the space (daylighting) while detecting people moving within an area to determine passive infrared occupancy. The sensor controls the lights to balance light level in the space, combining convenience, exceptional energy savings, and ease of installation. The sensor contains two wires which connect to the PowPak wireless fixture control. These products are also compatible with the Vive hub which enables a simple setup process using a standard web browser on any Wi-Fi® enabled phone, tablet or computer. It also enables control and monitoring of all Vive devices. The Vive hub can be added at any time.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้า
    • Type Wireless Fixture Control
      Environment Indoor
      Amp Rating 0 amps to 1 amps
      Depth 1.25"
      Height 4"
      Voltage 24 V
      Width 3"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-vive-powpak-fcjs
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vive by Lutron
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4
    • กว้าง (นิ้ว)3
    • ความลึก (นิ้ว)1.25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
    • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC code3912
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Devices
    • OmniClass Number23-35 37 17
    • OmniClass TitleDimmer Control Switches

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา