เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wallbox Power Module
Lutron Electronics

Wallbox Power Module

The Wallbox Power Module controls up to six zones of light and will operate the following sources with a continuous Square Law dimming curve or on a full conduction non-dim basis: • Incandescent • LED1, 2 • Tungsten Halogen • Electronic Low-Voltage (ELV)3 • Magnetic Low-Voltage (MLV) Transformer • Metal Halide/High Pressure Sodium Switched • Neon/Cold Cathode • Lutron Tu-Wire Electronic Fluorescent Dimming Ballasts • Approved LED and CFL lamps / fixtures • Up to 64 DALI compliant output devices

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Width 9.4375"
    Height 4.6875"
    Depth 2.0"
    Voltage 120 V to 240 V
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Power Consumption 7 watt

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-wallbox-pm
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HomeWorks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)4.69
  • กว้าง (นิ้ว)9.44
  • ความลึก (นิ้ว)2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - หม้อแปลงไฟฟ้า
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameElectrical or power regulators
  • UNSPSC code39121009
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Devices
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา