เผยแพร่สินค้าของคุณ
QS Wire Landing Board
Lutron Electronics

QS Wire Landing Board

The wire landing board is a wiring aid consisting of a printed circuit board with one set of five terminal blocks. Each terminal block can accept up to two 18 AWG (1.0 mm2) wires and is connected pin-to-pin, to simplify wiring. The wire landing board can be installed in a low-voltage enclosure or at the bottom of a feed-through panel.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 0.5"
    Height 4.036"
    Voltage 24 V
    Width 1.45"
    Type QS System Landing Board
    Environment Indoor

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-wire-landingboard
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Quantum Total Light Management™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)4
  • กว้าง (นิ้ว)1.45
  • ความลึก (นิ้ว)0.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClass Number23-35 25 23
  • OmniClass TitleElectrical Control Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา