เผยแพร่สินค้าของคุณ
Magnetic Access
Magnetic Autocontrol

Magnetic Access

4.1 จาก 5 ดาว4.1(28 รีวิว)
A facility is only as good as its barrier. However, modern solutions demand not only innovative and future-oriented engineering but also environmentally compatible and energy-saving technology. Magnetic.Access barriers meet these demands completely: While the MHTM™ MicroDrive and the MGC control secure decisive advantages for you and optimise the benefit of your facility, the housing and the VarioBoom do not leave anything to be desired.
สเปคสินค้า
  • Drive The MHTM™ MicroDrive is not only astonishing because of its small dimensions. You get 100% more torque at a power input reduced by 75 %. Motor, motor control and earing are combined in one unit. Control The MGC control is located directly under the hood and offers extensive opportunities for expansion via optional plug-in modules. The barrier is operated via GUI-supported control keys and a large display. Housing The housing of aluminium and the base of stainless steel offers the best available protection against corrosion. In addition, the design is convincing and can easily be customised. VarioBoom The new VarioBoom improves the perception and increases the passage. Comprehensive options facilitate an individual design of the VarioBoom and provide additional supplementary functions like optical displays, lights, etc.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Magnetic-Access
  • Product familyMHTM MicroDrive
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Vehicular Barriers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-12-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)915
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)315
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน
  • IFC classificationElectrical Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBarrier parking control units
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 55 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVehicular Access and Parking
  • OmniClass Number23-39 11 11 15
  • OmniClass TitleTraffic Barriers

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ