เผยแพร่สินค้าของคุณ
MPT Full height turnstile
MPT Full height turnstile
MPT Full height turnstile
MPT Full height turnstile
    Magnetic Autocontrol

    MPT Full height turnstile

    MPT full-height turnstiles are the ideal solution for access control in outdoor areas when large numbers of people need to enter or leave an area in a short time. With various drive options, MPT turnstiles can be precisely tailored to your application: The electromechanical MPT 332 turnstile is driven gently, evenly, and almost silently by an MHTM™ drive unit – ideal for the representative securing of outdoor and company premises. The MPT 333 features an electromechanical locking unit, and the turning movement is generated by the user – a popular option in amusement parks and stadiums. Both drive versions can be controlled using all common access control systems available on the market and operated in both passage directions. The purely mechanical MPT 330 full-height turnstile only allows passage in one direction, making it particularly suitable for unattended exits in swimming pools and sports facilities for example. MPT turnstiles can also be individually adapted to your requirements: with different material finishes, locking options, additional components, and swing levaes for bicycles, wheelchairs, and material transport.

    สเปคสินค้า
      • Reliable securing of outdoor areas and company grounds with high rates of pedestrian traffic
      • Mechanical, electromechanical or motorized designs available
      • Maximum personal safety in accordance with DIN EN 17352 thanks to the Magnetic Safe Drive Solution MSDS®
      • Numerous options, e. g. expansion for wheelchair access
      • Designed for 10 million passages
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mpt-full-height-turnstile
    • Product familyMagnetic Autocontrol
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Full Height turnstiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2235
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1510
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1288
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)250
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ประตูหมุนทางเดินคนเดินเท้า

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ