เผยแพร่สินค้าของคุณ
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile
    Magnetic Autocontrol

    MPT Plug&Play Full Height Pre-assembled Turnstile

    The pre-assembled MPT turnstile enables you to speed up your customers’ processes – and at the same time save valuable time and personnel when installing the perimeter protection. The turnstile is delivered to you in a fully prepared state ready for installation at the deployment site. All of the components have already been assembled on the base frame. You only need to connect the frame to the substructure, connect up the electrics and access control system and finish the flooring. Your turnstile is then ready to use! Moreover, you can also offer this turnstile variant as a mobile access control solution. In combination with a suitable walkway surface, you can use it to secure building sites or temporary event locations for your customers or to enhance existing security measures.
    The fully assembled MPT can be transported in the warehouse or at the deployment site using a forklift truck. As with Euro Pallets, the driver simply inserts the fork arms into the premounted lifting slots to lift up the turnstile.
    The pre-assembled MPT can be equipped with all options and accessories. These items are installed on site.

    สเปคสินค้า
      • Quick and easy installation thanks to the pre-assembled delivery direct from the factory
      • The customer can place a walkway surface on top of the lifting slots
      • Adjustable lifting slots to fit the forklift truck and conditions at the deployment site
      • Reliable security for external areas and open-air grounds with a high number of visitors
      • Mechanical, electro-mechanical and motorised variants
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mpt-plug-and-play-full-height-pre-assembled-turnstile
    • Product familyMagnetic Autocontrol
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Full Height turnstiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2415
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1520
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1340
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)320
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ประตูหมุนทางเดินคนเดินเท้า

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)