เผยแพร่สินค้าของคุณ
MPT Full height double turnstile
MPT Full height double turnstile
MPT Full height double turnstile
MPT Full height double turnstile
    Magnetic Autocontrol

    MPT Full height double turnstile

    MPT double turnstiles are the ideal solution for outdoor access control when two passages are required and space is limited. MPT turnstiles can be precisely adapted to your intended purpose thanks to the drive variants offered: the electric motor-driven MPT 352 turnstile is set in motion gently, evenly and almost noiselessly by an MHTM™ drive unit – the first choice for representative security for outdoor areas and company grounds. The MPT 353 has an electromechanical locking unit and the rotary movement is generated by users themselves – a popular variant at leisure parks and stadiums. Both drive versions can be controlled by all conventional access control systems and can be operated in both throughflow directions. The purely mechanical MPT 350 turnstile only lets visitors pass in one direction and is thus particularly suitable for unmonitored exits at swimming pools and sports facilities. MPT turnstiles can also be individually adapted to your requirements in other ways: with a variety of material options, interlock variants, additional attachments and expansions for bicycles, wheelchairs and the transport of material.

    สเปคสินค้า
      • Space-saving double system for two independent passageways
      • Mechanical, electromechanical or motorized designs available
      • Maximum personal safety in accordance with DIN EN 17352 thanks to the Magnetic Safe Drive Solution MSDS®
      • Numerous options, e.g. expansion for wheelchair access
      • Designed for 10 million passages
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mpt-full-height-double-turnstile
    • Product familyMagnetic Autocontrol
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Full Height turnstiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2235
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2210
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1318
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)450
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ประตูหมุนทางเดินคนเดินเท้า

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ