เผยแพร่สินค้าของคุณ
MPB Full height turnstile with bicycle gate
MPB Full height turnstile with bicycle gate
MPB Full height turnstile with bicycle gate
    Magnetic Autocontrol

    MPB Full height turnstile with bicycle gate

    The MPB pedestrian and bicycle gate combines a turnstile for pedestrian access with a swing gate for bicycles. When a rider enters the turnstile the swing gate also opens automatically when the presence of a bicycle is recognized by the induction loop, allowing the bicycle to enter. It thus provides a secure and rapid access solution for both bike and rider, particularly at bicycle parking garages and for companies whose employees can access the grounds on two wheels. The MPB gate is characterized by its robust design, well thoughtout details, and maintenance-free energy-efficient MHTM™ drive technology. It can also be customized to meet individual customer applications through the use of differing materials and locking systems, as well as additional components such as illumination and direction displays.

    สเปคสินค้า
    • Technical data MPB 411

      Technology: turnstile/swing gate Electro-mechanical/motor-driven

      Throughput (number of persons per min.): Approx. 10 - Depending on reader, product configuration, person behaviour

      Control system: MGC

      Safety system: MSDS®

      Voltage: 110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz

      Power consumption: Approx. 50 W (without accessories)

      Duty cycle: 100 %

      Enclosure rating: IP43 (IP54 optionally available)

      Dimensions (L x W x H): 2500 x 2458 x 2235 mm

      Weight: Approx. 550 kg

      Temperature range: −30 to +55 °C

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mpb-full-height-turnstile-with-bicycle-gate
    • Product familyMagnetic Autocontrol
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Full Height turnstiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2235
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2458
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)550
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ประตูหมุนทางเดินคนเดินเท้า

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ