เผยแพร่สินค้าของคุณ
MPG Full height swing door
MPG Full height swing door
MPG Full height swing door
    Magnetic Autocontrol

    MPG Full height swing door

    MPG swing gates are the optimum solution for outdoor barriers when a large passage opening is necessary. It can be free-standing or used in combination with an MPT turnstile. The swing gate has an opening angle of 90° in both directions and can be controlled by all conventional access control systems. As an option, the swing gate can be expanded with a single- or double-sided induction loop that reliably detects the presence of bicycles and wheelchairs. The swing gate is energy-efficient, maintenance-free and quiet thanks to its MHTM™ drive technology. Low impact forces and sensitive contact detection ensure user safety and compliance with strict European standards. With a variety of material options, interlocks and supplementary attachments, MPG swing gates can be individually adapted to the desired purpose.

    สเปคสินค้า
    • Technical data 

      MPG 362                                                                                             MPG 372

      Installation: In combination with turnstile system                                Free-standing

      Drive technology: MHTM™                                                                   MHTM™

      Control system: MGC                                                                          MGC

      Safety system: MSDS®                                                                        MSDS®

      Voltage: 110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz                                                     110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz

      Power consumption: Approx. 25 W                                                      Approx. 25 W

      Duty cycle: 100 %                                                                               100 %

      Opening/closing times: Approx. 3 s                                                     Approx. 3 s

      Passage width: 1087 mm                                                                    1070 mm

      Enclosure rating: IP43 (IP54 optionally available)                                 IP43 (IP54 optionally available)

      Dimensions (L x W x H): 1451 x 500 (excl. guide bar) x 2235 mm          1623 x 500 (excl. guide bar) x 2235 mm

      Weight: Approx. 220 kg                                                                       Approx. 250 kg

      Temperature range: −30 to +55 °C                                                      −30 to +55 °C

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mpg-full-height-swing-door
    • Product familyMagnetic Autocontrol
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Full Height turnstiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2235
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1623
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)250
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ประตูหมุนทางเดินคนเดินเท้า

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ