เผยแพร่สินค้าของคุณ
Balcony door Outward opening
Magnorvinduet

Balcony door Outward opening

The Magnor Balcony door is a single or double leaf balcony door that will not rot! The glazing frame is in aluminum and the inside in impregnated, painted wood. The exposed lower door field is a solid insulated sandwich construction with corrosion resistant aluminum glazing that resists moisture. The door can be locked in unlimited ventilation positions. The door comes with 3-4 hinges depending on the door height The glass height in the door is flexible. The balcony door is also available with wheelchair adapted doorstep in hardwood, in line with the TEK10. It is ideal as a balcony/patio door or as French balcony door for ventilation on small balconies The door is easily operated and is available with all kinds of locking systems.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AT310
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Balcony Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
เนเธอร์แลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (91)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)