เผยแพร่สินค้าของคุณ
Manitowoc UDF0140A NEO 26in Undercounter Cube Ice Machine
Manitowoc Ice

Manitowoc UDF0140A NEO 26in Undercounter Cube Ice Machine

5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)

This undercounter Manitowoc UD-0140A produces a large amount of ice but with a compact footprint. This product includes scoop and holder with holder location options. This ice machine, Manitowoc UD-0140A features fingerprint-resistant exterior panels. This model has a slanted bin front with easy glide door. This Manitowoc UD-0140A has a 132 lbs. production capacity. This unit's forward-sliding bin makes it easier to perform maintenance without moving the machine. This air cooled Manitowoc UD-0140A is a part of the NEO series. This product has a 90 lbs. bin storage capacity. This Manitowoc UD-0140A, known as an ice maker, features Alphas. This unit provides your choice of full, half and regular dice cubes. This Manitowoc UD-0140A has a 132 lbs. production capacity. This model has pop-out air filters. 

As Featured on Amazon.com

#Manitowoc #CubeIceMachine #StainlessSteel

สเปคสินค้า
  • Size:135 Pounds
    Product Dimensions: 33 x 30 x 40 inches
    Item Weight: 150 pounds
    Shipping Weight: 150 pounds
    Manufacturer Manitowoc
    Item model number: UD-0140A

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Manitowoc-UDF0140A-NEO-26in-Undercounter-Cube-Ice-Machine
  • Product familyIce Machine
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Undercounter
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 46 83
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIce Machines
  • OmniClass Number23-21 21 29
  • OmniClass TitleCommercial Ice Machines

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (16)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (43)