เผยแพร่สินค้าของคุณ
Manitowoc UYF0190A-161B NEO Undercounter Ice Machine
Manitowoc Ice

Manitowoc UYF0190A-161B NEO Undercounter Ice Machine

Neo offers a forward-sliding storage bin allows for easier, quicker access to refrigeration components without having to move the entire ice machine.

Improvements in performance, intelligence and convenience make your ice machine easy to own and less expensive to operate.

Neo provides feedback with full bin and service indicators. Delay functions allows you to pause your machine for slow periods or days when you're closed.

Neo produces more ice than ever before while using less water and energy. The storage bin provides industry leading capacity.

140Lbs/64 kg daily water 90/70°f.

As Featured on Amazon.com

#Manitowoc #HalfDiceCubeIceMachine #StainlessSteel #UndercounterIceMachine

สเปคสินค้า
  • Product Dimensions: 34 x 32 x 30 inches
    Item Weight: 150 pounds
    Manufacturer: Manitowoc
    Item model number: UYF0190A-161B

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Manitowoc-UYF0190A-161B-NEO-Undercounter-Ice-Machine
  • Product familyIce Machine
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Undercounter
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 46 83
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIce Machines
  • OmniClass Number23-21 21 29
  • OmniClass TitleCommercial Ice Machines

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (16)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (43)