เผยแพร่สินค้าของคุณ
JLG 4069LE
Manlift Group

JLG 4069LE

The JLG 4069LE scissor lift provides working height of 14.19m and is commonly used to work in narrow spaces where one has to move around at heights in order to perform various tasks safely. Quieter and cleaner operation makes it preferred scissor lift to work indoor. Tight turning radius provides flexibility in moving around narrow spaces. The JLG 4069 LE scissor lift is available in an electric scissor lift which is can be used indoor/outdoor as it follows zero-emission policy. Superior performance on or off slab with oscillating axle and automatic traction control (ATC) standard. High-efficiency direct electric drive with double the duty cycle of similar-sized machines keep you on the job longer. Optional hydraulic leveling jacks enhance the capability and versatility of this scissor lift. Environmentally friendly with zero emissions.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.jlg-4069le-electric-scissor-lift
  • Product familyScissor Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electric Scissor Lift
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)