เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud
Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud

    MAPPYFIBER L CLOUD is a polyester fiber island with load-bearing metal structure that evokes the characteristic shapes of a cloud, it can be used in both large and small environments as the measures are customizable. The product is available in different colors: white, black or green as the raw material or painted with a color chosen from the ral scale. The product is certified BS1D0 as fire reaction.
    สเปคสินค้า
    • Available sizes: Standard dimension diameter of 2 m. Customizable according customer requirements up to 4 m diameter. Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.95 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mappyfiber-l-cloud
    • Product familyAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mappyfiber
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองPolyester
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameAcoustical insulation
    • UNSPSC code30141601
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
    • OmniClass Number23-15 19 23 11 13
    • OmniClass TitleAcoustical Ceilings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย