เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S

    MAPPYFIBER® BUBBLE R is a sound absorbing panel in polyester fiber covered with Trevira yarn. The panel can be rigid (BUBBLE R) or foldable (BUBBLE S); the edges are rounded with multiple folds and it is ideal for covering walls and ceilings. The panel is also available in the twin sound version with double sound-absorbing surface. The product is CE marked, contributes to the LEED score and is certified BS1D0 as fire reaction.
    สเปคสินค้า
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Acoustic properties: MAPPYFIBER® BUBBLE R aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion) MAPPYFIBER® BUBBLE S aw = 0.45 NRC = 0.55 (in adhesion)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Mappyfiber_Bubble_R-S
    • Product familyAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mappyfiber
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองPolyester
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameAcoustical insulation
    • UNSPSC code30141601
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
    • OmniClass Number23-15 19 23 11 13
    • OmniClass TitleAcoustical Ceilings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย