เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T

    MAPPYFIBER® CURVED T is a sound-absorbing panel with curved border; it’s made of polyester fiber covered with Trevira yarn. The product is CE marked, contributes to LEED score and is certified BS1D0 as fire reaction.
    สเปคสินค้า
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Square 1200 x 1200 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Mappyfiber_Curved_T
    • Product familyAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mappyfiber
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)30
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองPolyester
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameAcoustical insulation
    • UNSPSC code30141601
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
    • OmniClass Number23-15 19 23 11 13
    • OmniClass TitleAcoustical Ceilings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย