เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF

    MAPPYFIBER® FLAT T is a sound-absorbing panel made of polyester fiber and covered with Trevira yarn on the front that gives elegance and improves the acoustic comfort of the environment. The product is CE marked, contributes to the Leed score and is BS1D0 certified for reaction to fire.
    สเปคสินค้า
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Square 1200 x 1200 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.95 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Mappyfiber_Flat_T_WF
    • Product familyAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mappyfiber
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองPolyester
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameAcoustical insulation
    • UNSPSC code30141601
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
    • OmniClass Number23-15 19 23 11 13
    • OmniClass TitleAcoustical Ceilings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย