เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic and decorative panel Mappywood LN
Mappy Italia

Acoustic and decorative panel Mappywood LN

MAPPYWOOD LN The range of linear panels combines the perfect surface grooved with a back-hole calibrated on the MDF in order to create a decorative element capable of offering a unique design and high acoustic performance. The linear panel offers a warm and enveloping visual sensation as it creates a harmonious linear continuity between ceiling and wall which makes it suitable for meeting rooms, theaters, public buildings, auditoriums, gyms and much more. All the panels are available in Veneer finishes as well as Preconstituted Veneer, Melamine and Laminated.
สเปคสินค้า
  • SLATS DIMENSIONS • Standard length 2800 mm • Standard width 192 mm Other dimensions on request PANEL DIMENSIONS • Standard length: 600 mm • Standard width: 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mappywood-LN
  • Product familyAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mappywood
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองPolyester
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
  • IFC classificationBuilding Element
  • UNSPSC nameAcoustical insulation
  • UNSPSC code30141601
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
  • OmniClass Number23-15 19 23 11 13
  • OmniClass TitleAcoustical Ceilings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย