เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic and decorative panel Mappywood PR (4mm hole)
Mappy Italia

Acoustic and decorative panel Mappywood PR (4mm hole)

MAPPYWOOD PR The family of perforated panels combines the beauty of wood with the precision of the holes on the MDF in the various cutting layouts. Our perforated panels are suitable for the decoration of walls and ceilings and thanks to the wide range of finishes we can offer essences in wood, laminates, melamine and lacquering directly on MDF. Any other customization in drilling is available on request. All the panels are available in Veneer finishes as well as Preconstituted Veneer, Melamine and Laminated.
สเปคสินค้า
  • SLAT SIZE • Standard length 2800 mm • Standard width: 192 mm Other dimensions on request PANEL SIZE • Standard length: 600 mm • Standard width: 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mappywood-PR-04
  • Product familyAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mappywood
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองPolyester
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
  • IFC classificationBuilding Element
  • UNSPSC nameAcoustical insulation
  • UNSPSC code30141601
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
  • OmniClass Number23-15 19 23 11 13
  • OmniClass TitleAcoustical Ceilings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย