เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
ALBA porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    ALBA porcelain stoneware tiles

    Inspired by a sober, luminous material, Alba is a porcelain stoneware collection with measured, natural elegance. Available in Greige, Blanco, Roble and Arena, it comes in 60x60, 30x60, 60x120, 20x120 and 30x90 sizes. The range includes the mosaic, the Walltone 3D structure and the Talbot decor. Puro Marazzi Antibacterial and StepWise ensure safety, hygiene and everyday comfort. Designed to create visual continuity, Alba is also suitable for outdoor settings

    ติดต่อกับ Marazzi

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ALBA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring