เผยแพร่สินค้าของคุณ
SLOW20 porcelain stoneware tiles
SLOW20 porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    SLOW20 porcelain stoneware tiles

    With Slow20, the warmth of traditional terracotta moves outdoors in a surface designed for welcoming, durable exterior spaces. This 20 mm porcelain stoneware collection comes in the 80x80 size and in the Sabbia, Cotto, Calce, and Coccio colors. Tecnico technology strengthens its performance and ensures reliability in outdoor use. Resistance, durability, visual continuity, and lasting appeal accompany paths, terraces, and outdoor areas with a natural character.

    ติดต่อกับ Marazzi

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SLOW20
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring