เผยแพร่สินค้าของคุณ
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles

    The meeting of Ligurian slate character and a design sensibility gives shape to Mystone Pietra Ligure. Available in Bianco, Beige, Cenere and Antracite, in 60x60, 60x120, 75x75, 120x120 and 75x150 sizes. 3D Ink technology and the Tecnico finish enhance material richness, precision and continuity between indoor and outdoor spaces. The collection is also suitable for outdoors and is available in 20 mm for coordinated, durable and refined exterior projects today.

    ติดต่อกับ Marazzi

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MYSTONE_PIETRA_LIGURE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring