เผยแพร่สินค้าของคุณ
SLOW porcelain stoneware tiles
SLOW porcelain stoneware tiles
SLOW porcelain stoneware tiles
SLOW porcelain stoneware tiles
SLOW porcelain stoneware tiles
SLOW porcelain stoneware tiles
SLOW porcelain stoneware tiles
SLOW porcelain stoneware tiles
SLOW porcelain stoneware tiles
SLOW porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    SLOW porcelain stoneware tiles

    Slow rediscovers the warmth of cotto through soft, textured surfaces for coordinated indoor and outdoor settings, expressed with a welcoming, contemporary character. The collection comes in 60x60, 60x120, 75x75, 120x120 and 75x150 formats, in Sabbia, Argilla, Cotto, Calce, Pomice and Coccio. Rafia and Tapis decors, with the Circolare mosaic, expand the compositional possibilities for warm, natural projects. It is also available in a 20mm version for outdoor use.

    ติดต่อกับ Marazzi

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SLOW
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring