เผยแพร่สินค้าของคุณ
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    CEMENTUM porcelain stoneware tiles

    From contemporary concrete comes Cementum, a porcelain stoneware collection with a material and decorative character. In Sand, Cotto, Ash, Indigo, Nickel, Lead, Carbon and Olive, it offers sizes 60x120, 75x75, 120x120, 21x18,2, 75x150, 60x60 and 30x60. The project expands with mosaics, decors and structures. StepWise, Tecnico and Body Plus ensure comfort, safety and quality. For interiors and exteriors, it is also available in 20 mm for busy outdoor zones.

    ติดต่อกับ Marazzi

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CEMENTUM
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring