เผยแพร่สินค้าของคุณ
CEMENTUM20 porcelain stoneware tiles
CEMENTUM20 porcelain stoneware tiles
CEMENTUM20 porcelain stoneware tiles
CEMENTUM20 porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    CEMENTUM20 porcelain stoneware tiles

    From concrete takes shape Cementum20, an outdoor porcelain stoneware collection with a material and contemporary character. In Sand, Ash, Nickel and Lead, in sizes 60x60, 60x120 and 120x120, it creates a balanced and realistic surface. The cast-concrete look expresses depth and restraint. Tecnico technology ensures resistance and reliability. Designed for outdoor spaces, it interprets terraces, walkways and demanding high-use settings with natural, lasting ease.

    ติดต่อกับ Marazzi

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CEMENTUM20
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring