เผยแพร่สินค้าของคุณ
FV WALL SYSTEM 6
FV WALL SYSTEM 6
FV WALL SYSTEM 6
FV WALL SYSTEM 6
    Marazzi

    FV WALL SYSTEM 6

    The AGV visible anchoring system was the first system offered by Marazzi. It is still very modern due to its simplicity, low cost and efficiency. The external surface is supported by stainless steel visible hooks, which can be coloured to match the chosen finish. The hooks are fixed to the stonework by brackets at set distances that take into account the size of the outer cladding modules. The AGV system can be used on flat and vertical surfaces, as well as on inclined and curved (polygonal) surfaces.

    ติดต่อกับ Marazzi

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FV_WALL_SYSTEM_6
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • OmniClass Number23-13 37 13
    • OmniClass TitleExterior Wall Cladding