เผยแพร่สินค้าของคุณ
MYSTONE LIMESTONE20 porcelain stoneware tiles
MYSTONE LIMESTONE20 porcelain stoneware tiles
MYSTONE LIMESTONE20 porcelain stoneware tiles
MYSTONE LIMESTONE20 porcelain stoneware tiles
MYSTONE LIMESTONE20 porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    MYSTONE LIMESTONE20 porcelain stoneware tiles

    Limestone finds a contemporary expression in Mystone Limestone20, with natural, minimal graphics shaped by light inclusions and warm tones. In porcelain stoneware, it is available in Sand, Ivory and Taupe, in the 60x60, 60x120, 120x120 and 80x80 sizes. Tecnico technology improves reliability, grip and slip resistance. Designed for outdoor spaces, it brings balance, natural character and a refined presence to residential and commercial settings alike today.

    ติดต่อกับ Marazzi

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MYSTONE_LIMESTONE20
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring