เผยแพร่สินค้าของคุณ
TERRAMATER porcelain stoneware tiles
TERRAMATER porcelain stoneware tiles
TERRAMATER porcelain stoneware tiles
TERRAMATER porcelain stoneware tiles
TERRAMATER porcelain stoneware tiles
TERRAMATER porcelain stoneware tiles
TERRAMATER porcelain stoneware tiles
TERRAMATER porcelain stoneware tiles
TERRAMATER porcelain stoneware tiles
TERRAMATER porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    TERRAMATER porcelain stoneware tiles

    Within the Crogiolo line, Terramater rekindles the artisanal gesture of Italian ceramics and turns it into surfaces dense with memory. The porcelain stoneware collection, made with Italian raw materials and 60% recycled content, comes in Cotto, Carbone, Muschio, Vaniglia, Dune, Lichene, and Laguna, in the 37.5x37.5, 18.6x37.5, and 9.1x37.5 sizes. Special glazes, red clay, and the Losanga and Ritmo structures give floors and wall coverings relief and depth.

    ติดต่อกับ Marazzi

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TERRAMATER
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring