เผยแพร่สินค้าของคุณ
MYSTONE PIETRA LIGURE 20 porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE 20 porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE 20 porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE 20 porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE 20 porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE 20 porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    MYSTONE PIETRA LIGURE 20 porcelain stoneware tiles

    Between light, matter and landscape, a surface takes shape to give continuity to outdoor spaces. Mystone Pietra Ligure20 is available in Bianco, Beige, Cenere and Antracite, in 60x60 and 60x120 sizes. The Tecnico finish ensures reliability and design continuity for residential and commercial settings. The 20 mm version expands installation possibilities and strengthens the dialogue between surface and exterior architecture, with a clear outdoor vocation today.

    ติดต่อกับ Marazzi

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MYSTONE_PIETRA_LIGURE_20
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring