เผยแพร่สินค้าของคุณ
SLOW COLD porcelain stoneware tiles
SLOW COLD porcelain stoneware tiles
SLOW COLD porcelain stoneware tiles
SLOW COLD porcelain stoneware tiles
SLOW COLD porcelain stoneware tiles
SLOW COLD porcelain stoneware tiles
SLOW COLD porcelain stoneware tiles
SLOW COLD porcelain stoneware tiles
SLOW COLD porcelain stoneware tiles
SLOW COLD porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    SLOW COLD porcelain stoneware tiles

    Matter becomes calm and sophisticated in surfaces that combine concrete with the charm of pressed earth, shaped by an essential, refined contemporary language. Slow Cold comes in sizes 75x75, 120x120, 75x150, 60x60 and 60x120, in Cemento, Salvia, Piombo, Gesso, Nebbia and Cromo. The Trama decor and Triangolo mosaic broaden the compositional possibilities. Designed for indoor and outdoor spaces, the collection is available in a 20mm version for outdoor use.

    ติดต่อกับ Marazzi

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SLOW_COLD
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring