เผยแพร่สินค้าของคุณ
SLOW COLD20 porcelain stoneware tiles
SLOW COLD20 porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    SLOW COLD20 porcelain stoneware tiles

    The essential character of stone shapes measured, contemporary exteriors: Slow Cold20 is a 20 mm porcelain stoneware collection designed for outdoor settings. In the 60x120 size, it develops a compact range in Cemento, Gesso, Nebbia and Cromo. Tecnico technology enhances reliability, visual continuity and design consistency across the surface. It suits terraces, walkways and residential or commercial areas where a sober, resistant presence is always required.


    ติดต่อกับ Marazzi

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SLOW_COLD20
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring