เผยแพร่สินค้าของคุณ
SLOW WALL ceramic tiles
SLOW WALL ceramic tiles
SLOW WALL ceramic tiles
SLOW WALL ceramic tiles
SLOW WALL ceramic tiles
    Marazzi

    SLOW WALL ceramic tiles

    Slow Wall brings to interiors a calm, vibrant material feel, conceived for decorative walls. This white-body collection comes in the 40x120 size and in Calce, Pomice, Gesso, and Cromo. The Myrtle decor and the Dash 3D and Hay 3D structures, enhanced by 3D Ink and Touch technologies, shape the surface with botanical reliefs, vertical marks, and triangular geometries. The plain tiles can be laid horizontally or vertically, for full walls or boiserie paneling.

    ติดต่อกับ Marazzi

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SLOW_WALL
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring