เผยแพร่สินค้าของคุณ
VERO porcelain stoneware tiles
VERO porcelain stoneware tiles
VERO porcelain stoneware tiles
VERO porcelain stoneware tiles
VERO porcelain stoneware tiles
VERO porcelain stoneware tiles
VERO porcelain stoneware tiles
VERO porcelain stoneware tiles
VERO porcelain stoneware tiles
VERO porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    VERO porcelain stoneware tiles

    The authentic warmth of wood takes shape in balanced surfaces, designed to bring continuity and natural character to contemporary design today. Vero comes in Sabbia, Larice, Betulla, Rovere, Castagno, Quercia and Natural, and in 20x120, 11x54 and 22.5x180. Sublime Sync technology enhances the dialogue between graphics and surface, deepening the material effect. The collection is also suitable for outdoor spaces and available in 20 mm for exterior settings.

    ติดต่อกับ Marazzi

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VERO_
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring