เผยแพร่สินค้าของคุณ
Essential Awning Window
Marvin

Essential Awning Window

4.4 จาก 5 ดาว4.4(7 รีวิว)

The Essential Awning window offers clean lines with top-hinged operation ideal for hard to reach areas or for access to fresh air even during a light rain. The Essential Awning window can be used on its own, or combined with other casement, picture or transom windows for maximum daylight and air flow. A concealed multi-point locking system is secure and easy to engage, and durable fiberglass to the exterior and interior requires virtually no maintenance.

Features of the Essential Awning Window:  Available in sizes as large as 4 feet wide and 3 feet high;  Durable and low-maintenance material to the interior and exterior;  Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.marvin-awwau
  • Product familyEssential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFiberglass
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Awning Window
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)