Clean sight lines and smooth operation make the Elevate Casement window a simple option for letting in light and air flow. Unlike many casements on the market with multiple locking levers that can be hard to reach or engage properly, the Elevate Casement window features a concealed multi-point locking system that securely locks with one easy lever action at the bottom of the window. A durable fiberglass exterior is paired with a warm wood, stainable interior, and coordinating round top, picture and transom windows are available.
Features: Available in sizes as large as 3 feet wide and 6 feet high; Narrow frame replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings; Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom; Available with IZ3 coastal/hurricane certification; CE certified.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ | โอเชียเนีย | ยุโรป | เอเชีย |
|---|---|---|---|
กรีนแลนด์ | ออสเตรเลีย | ยิบรอลตาร์ | ตุรกี |
แซ็ง-บาร์เตเลมี | อิสราเอล | ||
กวาเดอลูป | |||
กัวเตมาลา | |||
กือราเซา | |||
เกรเนดา | |||
คอสตาริกา | |||
คิวบา | |||
เครือรัฐดอมินีกา | |||
แคนาดา | |||
จาเมกา | |||
ซินต์มาร์เติน | |||
เซนต์คิตส์และเนวิส | |||
เซนต์ลูเซีย | |||
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | |||
แซงปีแยร์และมีเกอลง | |||
แซงมาร์แตง | |||
ตรินิแดดและโตเบโก | |||
นิการากัว | |||
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | |||
บาร์เบโดส | |||
บาฮามาส | |||
เบลีซ | |||
เบอร์มิวดา | |||
ปานามา | |||
เปอร์โตริโก | |||
มอนต์เซอร์รัต | |||
มาร์ตินีค | |||
เม็กซิโก | |||
สหรัฐอเมริกา | |||
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |||
หมู่เกาะเคย์แมน | |||
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | |||
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | |||
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | |||
อารูบา | |||
เอลซัลวาดอร์ | |||
แองกวิลลา | |||
แอนติกาและบาร์บูดา | |||
ฮอนดูรัส | |||
เฮติ |