เผยแพร่สินค้าของคุณ
Essential Direct Glaze Window
Marvin

Essential Direct Glaze Window

Essential Specialty Shape windows offer the ultimate in design freedom, with eight unique shapes available from triangles to pentagons and more. Use Essential Specialty Shape windows as sidelights and transoms, or combine them to create a wall of fixed windows. Thanks to the strength and durability of fiberglass to the interior and exterior, Essential Specialty Shape windows can be ordered as large as 49 square feet for maximum sunlight paired with maximum performance. 

Features:  Available in sizes as large as 49 square feet, with the largest leg being 9 feet;  Eight shapes including rectangles, triangles, pentagons and octagons;  Durable and low-maintenance material to the interior and exterior.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.marvin-pwau
  • Product familyEssential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFiber Glass
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)