เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modern Direct Glaze Triangle Window
Modern Direct Glaze Triangle Window
Modern Direct Glaze Triangle Window
    Marvin

    Modern Direct Glaze Triangle Window

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(10 รีวิว)

    Combine product ingenuity with pure modern aesthetics and the result is truly stunning.  The Marvin Modern line is made to be built big and perform at scale, complemented by the power of critical design details.

    Features:  Large expanses of glass for maximum views with numerous configurations and sizes available;  Rectangular and polygon shapes;  Frame recess accepts a drywall return for seamless integration;  Horizontal or vertical ribbon mulling capabilities;  Non-certified mulling capabilities;  Maximum certified frame size - 141 3/8 x 93 3/8";  Single Unit Performance Rating - CW-PG40;  Vertical or Horizontal Mulled Units Performance Ratings - CW-PG40.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.marvin_mndg-isosceles
    • Product familySignature
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modern Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-20
    • หมายเลขฉบับ3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibreglass reinforced polymer composite
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
    • IFC classificationWindow
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 19 11
    • OmniClass TitleComposite Fixed Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)