เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultimate Casement Push Out Window
Marvin

Ultimate Casement Push Out Window

The Ultimate Casement Push Out window is a beautiful alternative to crank-out-style casement and awning windows. Achieve a classic look with smooth push out operation and Marvin’s exclusive wash mode for convenient cleaning. Round top shapes offer additional design options and large sizing lets in ample light and access to views.  Features:  Available in heights up to 8 feet or widths up to 3.5 feet;  Energy efficient even at the largest sizes;  Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom;  Unique wash mode allows access to both sides of the glass from indoors;  CE certified.  Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.marvin_ulcswpo
  • Product familySignature
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultimate Windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-12-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window
  • IFC classificationWindow
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWindow units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)