เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultimate Wood Double Hung Window
Marvin

Ultimate Wood Double Hung Window

4.4 จาก 5 ดาว4.4(7 รีวิว)

The all-wood Ultimate Wood Double Hung window is a classic style ideal for historic projects where a wood exterior is needed to match original architectural details. Flexible design options like wood species and stains coupled with single hung or stationary sash configurations assist with historical accuracy, while modern options like wash mode for easy cleaning and built in Lock Status Sensor options bring modern convenience.  Features:  Available in heights up to 8 feet or widths up to 4 feet;  Multiple design options and woods available to match historical aesthetics and design requirements;  Also available as round top, single hung, stationary transom or picture window;  Unique wash mode allows cleaning of both sides of glass from indoors;  Available with IZ3 coastal/hurricane certification;  CE certified.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.marvin_uldhw
  • Product familySignature
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultimate Windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-12-12
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Double Hung Windows
  • IFC classificationWindow
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWindow units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)