เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultimate Awning Narrow Frame Window
Ultimate Awning Narrow Frame Window
    Marvin

    Ultimate Awning Narrow Frame Window

    The Marvin Signature® Ultimate Awning Narrow Frame window is a sleek and versatile top-hinged window with a flush exterior profile and narrow frame, meaning it can be installed without removing the existing window frame or disrupting interior or exterior trim. The Ultimate Awning Narrow Frame window’s contemporary aesthetic looks beautiful on its own or as a complement to narrow frame casement or picture windows, and hardware located at the bottom of the window means easy operation even in hard to reach areas like over a kitchen sink. Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

    สเปคสินค้า
    • FEATURES OF THE ULTIMATE AWNING NARROW FRAME WINDOW

      • Available in heights up to 8 feet or widths up to 8 feet
      • Narrow frame and flush exterior create a sleek contemporary aesthetic
      • Can be easily installed without removing an existing window frame
      • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
      • Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when windows are closed and locked
      • CE certified
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ultimate-awning-narrow-frame
    • Product familySignature
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultimate Windows
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองExtruded Aluminum
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Awning Window
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)