เผยแพร่สินค้าของคุณ
S+-Syll
Masonite Beams

S+-Syll

Masonite Beams offer functionally adapted beams which simplify the building process, reduce waste annd ensure high quality by means of industrial production. Processing is performed to an accuracy of 0,2mm in our CNC machines. At the customer`s request we provide e.g. hole cutting, precision and mitred cuts, reinforcements, eaves rafters, web insulation and filling, and also tie plates. We pack functionally adapted beams according to measurement and type and supply various types of fittings suitable for the beam delivery.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.s-plus-syll
  • Product familyConstruction
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Beam
  • วันที่เผยเเพร่2025-08-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - คานและทับหลัง
  • Uniclass 2015 CodeEF_20_20
  • Uniclass 2015 DescriptionBeams
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 06 10.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Beam Schedule
  • OmniClass Number23-13 35 11 13 13
  • OmniClass TitleBeams

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เกาะไอล์ออฟแมน
เกิร์นซีย์
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สฟาลบาร์และยานไมเอน
สวีเดน
สหราชอาณาจักร
หมู่เกาะแฟโร
หมู่เกาะโอลันด์
ไอซ์แลนด์
ไอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (24)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)