เผยแพร่สินค้าของคุณ
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
    MATTING

    VALENCIA

    Asymmetrical desk lamp for offices with high demands on functionality and design. Black or white finish with chrome details. 3-joint arm, adjustable lamp head, 3-step dimmer and timer make this a highly flexible lamp. Possibility to select automatic shutoff with the timer, which saves energy. The timer can be set to 2, 4 or 9 hours. The buttons are cleverly located on the bottom of the lamp head. A complete lamp.

    สเปคสินค้า
    • Output/light source/luminous flux: 6W LED 530 lumens, replaceable LED

      Energy efficiency: 85 lumens/watt

      Colour temperature: 3100 K

      Colour reproduction: 80 Ra

      Lighting intensity: 1800 Lux (40 cm)

      Energy efficiency class: F

      Dimmer: 3-stage variable touch dimmer

      Timer: 2, 4, 9 h

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lightup-Valencia
    • Product familyLightning
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Desk lightning
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)525
    • กว้าง (มิลลิเมตร)580
    • ความลึก (มิลลิเมตร)195
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLight Fixture
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLight-emitting diode (LED) luminaires

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)