เผยแพร่สินค้าของคุณ
Table lamp Marmo
Table lamp Marmo
    Maytoni GmbH

    Table lamp Marmo

    Metal fittings are plated in gold color. Decorative elements— natural stone plates with textured pattern. The combination of rectangular lines and rounded elements in the design. Light source — lamp with E14 base.
    สเปคสินค้า
    • Title Table lamp Marmo
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 440
      Lighting fixture diameter, mm 280
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD099TL-01G


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Table-lamp-Marmo
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Marmo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)440
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)