เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall lamp Axis
Wall lamp Axis
Wall lamp Axis
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Axis

    Fittings material— aluminum, color — gold. Wall models with fittings in three shades: brass, black, white. Tube-shaped dome lamps made of matte acrylic distribute light evenly. Trendy asymmetry in chandelier design. LED light sources with a color temperature of 3000K.
    สเปคสินค้า
    • Title Wall lamp Axis
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 16
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 1400
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 630
      Lighting fixture diameter, mm 30
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD106WL-L16G3K


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Wall-lamp-Axis
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Axis
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)630
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.52
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (50)