เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall lamp Nostalgia
Wall lamp Nostalgia
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Nostalgia

    Metal fittings of matte gold color. Spherical dome lamps of frosted blown glass. Fashionable asymmetry in design. Light source — lamps with E14 base.
    สเปคสินค้า
    • Title Wall lamp Nostalgia
      Lamps 2ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      150
      Lighting fixture height , mm 420
      Lighting fixture width, mm 175
      Lighting fixture depth, mm 440
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD050WL-02G


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Wall-lamp-Nostalgia
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nostalgia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)175
    • ความลึก (มิลลิเมตร)440
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.18
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (50)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)