เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall lamp Stelo
Wall lamp Stelo
Wall lamp Stelo
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Stelo

    Metal fittings in two colors: black and brass. Dome lamp — transparent glass tube. LED light sources with a color temperature of 3000K. Simple geometric shapes.
    สเปคสินค้า
    • Title Wall lamp Stelo
      Lamps 2ХLED module
      Lamp power, W 7
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 600
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm
      40
      Lampshade height, mm 280
      Lighting fixture height , mm 566
      Lighting fixture width, mm 120
      Lighting fixture depth, mm 108
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD116WL-L7BS3K


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Wall-lamp-Stelo
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stelo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)566
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    • ความลึก (มิลลิเมตร)108
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.21
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (50)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)