เผยแพร่สินค้าของคุณ
Liquid soap dispenser
Liquid soap dispenser
Liquid soap dispenser
Liquid soap dispenser
    Mediclinics

    Liquid soap dispenser

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(15 รีวิว)
    Part numbers: DJ0031, DJ0031B, DJ0031C & DJ0031CS Hand-operated liquid soap dispenser of 1.5 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304 0.8 mm thick, to be installed directly on the wall. Available in three finishes (white, bright and satin) these soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly. With a net weight of 1.25 Kg these soap dispensers have an inner plastic tank that prevents oxidation and that can be easily removed for cleaning and disinfection purposes. This entire range of soap dispensers is equipped with an anti-drip corrosion resistant valve that dispenses 1.5 ml of soap per service. This anti-drip valve is easily interchangeable with the valves of the other soap dispensers of the same line, so you can easily turn this liquid soap dispenser into a foam or spray soap dispenser. In addition, these soap dispensers have a soap content level display in the front part that constantly indicates the level of soap available inside the soap dispenser. It is recommended to use liquid soaps or disinfectant gel soaps with a density between 0.9 and 1.35 kg/dm3 and a maximum viscosity of 3,000 cps.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DJ0031x
    • Product familySoap Dispensers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soap Dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)240
    • กว้าง (มิลลิเมตร)110
    • ความลึก (มิลลิเมตร)133
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย